(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - De chapa metálica. (Números de pieza)

Manijas - De chapa metálica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma especial
· Material del cuerpo principal: Acero al carbón 1018, acero inoxidable 304
· Método de montaje: Orificio redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre manijas - chapa doblada, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Manijas - Chapa curvada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWDSUAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo
Acero inoxidableAcero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
Acero inoxidable 100
Número de parteL1RdNCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UWDSU (Acero)
Acero inoxidable (acero inoxidable)
80962085.540061
1001162338070
15017030106.516093

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWDSU80
UWDSU100
UWDSU150
UWDSUS80
UWDSUS100
UWDSUS150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Material Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400[Acero] Acero al carbón 1018Cromado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380[Acero] Acero al carbón 1018Cromado100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160[Acero] Acero al carbón 1018Cromado150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Ninguno Método de montaje Agujero circular
Espesor de agarre(mm) 25 Altura completa(mm) 30