(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, angulares, de fundición.

Manijas - Tipo U, angulares, de fundición.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para espacios limitados debido al diseño de montaje exterior/desplazamiento fundido

  • Componentes inCAD
Manijas: fundición, desplazamiento: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficie: superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
HHDNFA112
UWASNDF100
Número de parteL1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
UWASNDF8098500100
100118110
150168130

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWASNDF80
UWASNDF100
UWASNDF150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Carga permisible(N) 500
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Pulido Método de montaje Agujero circular
Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 35