(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Tipo L , voladizas.

Manijas - Tipo L , voladizas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Tiradores en voladizo que tienen una tapa destinada a ocultar tornillos y de excelente apariencia

  • Componentes inCAD
Manijas voladizas - Tipo de aluminio: Imagen relacionada
· Materiales
TipoManijasTapa
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
HHKPNylon reforzado con fibra de vidrio
(Negro mate)
-Nylon 6
(Negro mate)
HHKAAleación de aluminio fundido 383.0Acabado al horno
(Plata)
Nylon 6
(Mat Gray)

Especificaciones

Número de parte
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132
Número de parteHhARCLrLcDPKCarga permisible (N)Masa (g)
TipoLHHKPHHKAHHKPHHKA
HHKP (Plástico)
HHKA (aluminio)
80291816365324126602001528
100351920486428128903202956
14750.53029611963819915050078170

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHKA80
HHKA100
HHKA147
HHKP80
HHKP100
HHKP147
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Tratamiento de superficies Espesor de agarre
(mm)
Altura completa
(mm)
Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200Pintura al horno162980
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320Pintura al horno2035100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500Pintura al horno2950.5147
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060Ninguno162980
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1090Ninguno2035100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10150Ninguno2950.5147

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas voladizas - Tipo de aluminio: Imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de L Funcion adicional Otros Método de montaje Agujero circular