(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Tipo U, rectangulares, acero inoxidable.

Manijas - Rectangulares, Longitudes configurables: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
USANSFAcero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte-L
USANSF-85
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Carga permisible
(N)
Tipo
USANSF 80~1252500
126~250
251~300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USANSF-[80-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1080 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tipo de barra cuadrada Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 2500 Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Pulido
Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 12 Altura completa(mm) 40