(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Tipo U, redondos, cortas. (Números de pieza)

Manijas - Tipo U, redondos, cortas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Su longitud es más corta en comparación a otros modelos. Método de montaje: rosca interna. Longitud y ancho seleccionables. Disponibles en acero y acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Manijas pequeñas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWANCAcero al carbono 12 L13 o acero al carbono 12 L14Revestimiento de cromo
UWANCSAcero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
UWANAT80
Número de parteLHMCarga permisible (N)Masa (g)
TipoD
UWANC
(Acero)
UWANCS
(Acero inoxidable)
648374300024
6628
76823530
84837445
6652
94863
6671

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANC6-48
UWANC6-66
UWANC8-48
UWANC8-66
UWANC9-48
UWANC9-66
UWANCS6-48
UWANCS6-66
UWANCS7-68
UWANCS8-48
UWANCS8-66
UWANCS9-48
UWANCS9-66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado48643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado66643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado48845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado66845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado48946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado66946
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido48643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido66643
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido68730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido48845
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido66845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido48946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido66946

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores pequeños Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 3000 Método de montaje Hilo Femenino