(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Con terminal para sensor. (Números de pieza)

Cerradura magnética - Con terminal para sensor.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de sensor para detectar apertura/cierre de puerta. Hay dos tipos disponibles, ON/OFF cuando se atrae.

  • Componentes inCAD
Capturas magnéticas - con terminal de sensor conectado: imagen relacionada
· Materiales
No.Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolibutilentereftalato
(Tereftalato de polibutileno PBT)
-
Cubierta terminalPolicarbonato-
Placa traseraAcero bajo en carbónNiquelado

Especificaciones

Número de parte
MGST1
■ Propiedades de operación del interruptor
Fuerza operativa (OF) (N {gf})3,43 {350} máx.
Fuerza de retorno (RF) (N {gf})0,49 {50} min.
Distancia ON (PT)1,8 mm máx.
Rango de histéresis (MD)0.2 a 0.8 mm
Posición de retorno (RP)4.0 mm máx.
■ Calificación
Carga resistenteCarga de la lámparaCarga inductiva
AC125V5A1.5A3A
AC250V5A-3A
DC30V5A-1.5A
Número de parteOperaciónFuerza de retención (kgf)Color de la cajaMasa (g)
TipoNo.
MGST1APAGADO cuando es atraído3Gris52
2ENCENDIDO cuando es atraído
■ Rendimiento: descripción general
Rendimiento eléctrico
Actuación
Resistencia de aislamiento (inicial)
100MΩ o más (con medidor de resistencia de aislamiento de 500 V CC)
Tensión soportadaEntre puntos de contacto: 1,000 V AC/min. (Inicial)
Entre cada terminal y la parte metálica sin carga: 2,100 V CA / min.
Entre cada terminal y tierra: 2,100 V AC/min.
Vida útilVida mecánica100,000 veces o más (frecuencia de apertura-cierre: 60 veces / min.)
Vida electrica50,000 veces o más (carga de resistencia 250 V CA, 5 A)
30,000 veces o más (carga de lámpara de 125 V CA, 15 A)
Frecuencia de apertura / cierre: 20 veces / min.
Grado de protecciónIP40
Condiciones de operaciónTemperatura de operación-20 a + 80°C (sin congelación)
Operación Ambiente Humedad95% HR o menos
Frecuencia de funcionamiento permitidaMecánico: 60 veces / min., Eléctrico: 20 veces / min.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGST1
MGST2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Operación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

APAGADO cuando es atraído
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

ENCENDIDO cuando es atraído

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con sensor Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 29.4
Longitud(mm) 60 Ancho(mm) 15 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4.2 Superficie de montaje cuadrada con imán B Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno (PBT) Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Altura total cuando está bloqueado(mm) 36.2 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80