(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura magnética de 3 cables - Con detección de apertura de puerta.

Cerradura magnética de 3 cables - Con detección de apertura de puerta.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de 3 cables para detectar apertura/cierre de puerta.

  • Componentes inCAD
Capturas magnéticas: con sensor, tres cables conductores: imagen relacionada
Capturas magnéticas: con sensor, tres cables conductores: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPolietileno-
PlatoAcero bajo en carbónCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-R
HMGR-T-
150
Número de parteRFuerza de retención (kgf)Masa
(g)
Tipo
HMGR-T150243
2000
[ ! ]La dimensión R predeterminada es 150 a menos que se especifique.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMGR-T-150
HMGR-T-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable conductor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con sensor Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 19.6
Longitud(mm) 60 Ancho(mm) 15 Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.4 Superficie de montaje cuadrada con imán B Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Polietileno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Altura total cuando está bloqueado(mm) 20