(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerradura magnética - Carcasa de resina MGCP.

Cerradura magnética - Carcasa de resina  MGCP.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Captura magnética usada general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cierres magnéticos (imán de neodimio), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Capturas de imán - con imán de neodimio: imagen relacionada
Capturas de imán - con imán de neodimio: imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]MGCP1, 2, 3: imán de ferrita
MGCP 3H: imán de neodimio
No.Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)AlojamientoResina ABS-
(2)BaseAcero bajo en carbónCromado trivalente

Especificaciones

Número de parte
MGCP2
Número de parteL1L2L3B1B2H1H2H3Retencion
Fuerza (kgf)
Masa (g)
TipoNo.
MGCP124.222.4158.29.612.310.90.91.35
24033.921.681013.5111.22.29
3H4.5
36454.5431411.51.520
[ ! ]MGCP3H es un tipo compacto de MGCP3 con la misma fuerza de retención.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCP1
MGCP2
MGCP3
MGCP3H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
Ancho B2
(mm)
Material de imán Altura total cuando está bloqueado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12.7424.29.6Ferrito11.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1021.564010Ferrito12.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044.16410Ferrito13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044.14010Neodimio12.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Método de montaje Incrustación Superficie de montaje cuadrada con imán C
Placa de captura Ninguno Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Resina