(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bisagras con resorte - Acero inoxidable.

Bisagras con resorte - Acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bisagras de acero inoxidable que tienen resortes incorporados para cerrarse cuando se sueltan de una mano humana.

  • Componentes inCAD
Bisagras de resorte: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento de superficies: Pulidor brillante
 

Especificaciones

Número de parte
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Número de parteWW1L1CC1t* Carga de resorte (kgf)Peso (g)
TipoL
HHSP2014--1(2.2)0.50.3811.5
2532201435.81.20.410
3832202636.51.5125
5138253236.51.50.6835
* La carga de resorte es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSP20
HHSP25
HHSP38
HHSP51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras de resorte: imagen relacionada