(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador deslizante - pestillo redondo

Pasador deslizante - pestillo redondo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Pestillo - Perno deslizante: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HHMT90
HHMSQ65
Número de parteWPP1DdTtt1A
TipoL
HHMT904060287.59122.45.720
1254095287.59122.45.720
18060140401013163825

Número de parteSFJNMasa (g)
TipoL
HHMT902020155128
1252020155.2167
1803025206.2451

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHMT90
HHMT125
HHMT180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1090
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de bloqueo Cierres de perno deslizante de barril

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm