(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerrojo de bola - Configurable en materiales y tamaños.

Cerrojo de bola - Configurable en materiales y tamaños.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Seleccionable de entre 3 tipos de materiales y 4 tamaños.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Se encontró un error en la tabla de especificaciones con respecto a las dimensiones del orificio avellanado.
    Las dimensiones del paso (B) son correctas y se pueden montar con tornillos avellanados como se muestra a continuación.

    Dimensión A: 32, 43 → Tornillo avellanado M3
    Dimensión A: 50, 70 → Tornillo avellanado M4

    La información del catálogo se corregirá en consecuencia.

    Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado.
Cerrojos de bola doble: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BCASAcero inoxidable 316-
BCASSAcero inoxidable 304-
BCASDZinc troqueladoRevestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
BCAS50
Número de parteBCDdeFGTIJKNLR(S)Fuerza de bloqueo N (kgf)Fuerza de desbloqueo N (kgf)Masa (g)
TipoA
BCAS
BCASS
BCASD
3225843.26.21892181186.53.2611.517(1.7)8(0.8)12
433585.93.26.228.4102.525167.58.54.5613.520(2)13(1.3)16
5040107.54.28.231.512.22.93020910.367.715.923(2.3)18(1.8)28
7060131351174423010.5151010.52356(5.7)38(3.9)78

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCAS32
BCAS43
BCAS50
BCAS70
BCASD32
BCASD43
BCASD50
BCASD70
BCASS32
BCASS43
BCASS50
BCASS70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del orificio de instalación (d)
(mm)
Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Altura total cuando está bloqueado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083283.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10134383.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101850104.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno12.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103870134.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083283.2[Aleación de zinc] Fundición a presión de zincCromado9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134383.2[Aleación de zinc] Fundición a presión de zincCromado10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101850104.2[Aleación de zinc] Fundición a presión de zincCromado12.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103870134.2[Aleación de zinc] Fundición a presión de zincCromado17
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1083283.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10134383.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101850104.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103870134.2[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno17

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Atrapar la pelota Categoría de tipo de imán Otros Método de montaje Imposición
Entorno operativo Estándar