(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Empotradas, con rosca interna o rosca externa, acero inoxidable.

Manijas - Empotradas, con rosca interna o rosca externa, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Hay disponibles tipos roscados y avellanados.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El par de apriete recomendado es de 1,5 newton-metros. Asegúrese de utilizar dentro del par de apriete recomendado.
Manijas integradas - Desplazamiento: imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialAcabado
Acero inoxidable 304Cepillado

Especificaciones

Número de parte-Tipo de Espárragos Roscados
Tipo de tuerca
UWUAN94-B
Número de parteTipo de pernos roscados Tipo de tuercaWPFSAA1T(J)L1W1Masa
(g)
TipoL
UWUAN94B (Tipo de espárragos roscados)
N (Tipo de tuerca)
6076326125431214.5634380
109.564883867.5254014.5137342100
13888110659635622111.59964170

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWUAN94-B
UWUAN94-N
UWUAN109.5-B
UWUAN109.5-N
UWUAN138-B
UWUAN138-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Dimensión del lado largo (L1)
(mm)
Dimensión de longitud corta (W)
(mm)
Profundidad de montaje necesaria
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho946012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino946012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho109.56414.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino109.56414.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho1388821
1 Pieza(s)Disponible

4 Días

Existencias

10Hilo Femenino1388821

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Funcion adicional Ninguno Material Acero inoxidable 304