(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Tipo U, redondo, plegables.

Manijas - Tipo U, redondo, plegables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manijas - Tipo U, redondo, plegables.
  • Manijas - Tipo U, redondo, plegables.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Mangos cuya parte de agarre puede girarse para no provocar obstrucción, en caso de no ser necesario.

  • Componentes inCAD
Manijas plegables: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ][ A ] Accesorios
12 acero al carbono L13Revestimiento de cromoArandela (acero inoxidable 304) 2 piezas
Tuerca (acero inoxidable 304) 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
UWAFN100
Número de parteL1Carga permisible
(N)
Masa (g)
TipoL
UWAFN100118500133
120138156
180198225

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWAFN100
UWAFN120
UWAFN180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas plegables: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores plegables Funcion adicional Tipo plegable / Plegable
Carga permisible(N) 500 Material 12 acero al carbono L13 Tratamiento de superficies Cromado
Método de montaje Rosca macho Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 44