(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija - Tipo U, rectangular, con rosca interna.

Manija - Tipo U, rectangular, con rosca interna.
  • Descuento por volumen

Las manijas de barra cuadrada más generales

  • Componentes inCAD
Manijas: rectangulares, longitudes estándares: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
USAN12 acero al carbono L13Revestimiento de cromo
USANSAcero inoxidable 304Superficie pulida
USANAAleación de aluminioSuperficie pulida
USANBRevestimiento electrostático (mate negro)

Especificaciones

Número de parte
USAN80
Número de parteL1Carga permisible (N)Masa de referencia
(g)
TipoL
USAN (Acero)
USANS (Acero inoxidable)
USANA (aluminio)
USANB (aluminio, negro)
8088250076
10010888
125133103
160168125
200208150
250258180

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USAN80
USAN100
USAN125
USAN160
USAN200
USAN250
USANA80
USANA100
USANA125
USANA160
USANA200
USANA250
USANB80
USANB100
USANB125
USANB160
USANB200
USANB250
USANS80
USANS100
USANS125
USANS160
USANS200
USANS250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pulido80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pulido100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pulido250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Pintura electrostática250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tipo de barra cuadrada Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 2500 Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 12
Altura completa(mm) 40