(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas para Manijas.

Arandelas para Manijas.
  • Descuento por volumen

Arandelas que son efectivas al montar tiradores de barra redonda

  • Componentes inCAD
Arandelas para manijas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UZG12 acero al carbono L13Revestimiento de cromo
UZB12 acero al carbono L13Recubrimiento electrostático
(Negro mate)
UZSAcero inoxidable 304Acabado de barril
[ ! ]Disponible solo para barras redondas de ø10.

Especificaciones

Número de parte
UZG
Número de parte
UZG
UZB
UZS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UZB
UZG
UZS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L13Pintura electrostática
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304Acabado de barril

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas para manijas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Componentes relacionados