(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, con rosca externa.

Manijas - Tipo U, redondos, con rosca externa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiradores de barra redonda de tipo roscado que se utilizan generalmente

  • Componentes inCAD
Manijas - Roscadas: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWANMAcero al carbono 12 L13 o acero al carbono 12 L14Revestimiento de cromo
UWANSMAcero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte-L
UWANM10-100
Número de parteLL1Carga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoD
UWANM (Acero)
UWANSM (Acero inoxidable)
108090250076
10011088
11012094
120130100
125135103
160170125
200210150
250260180

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANM10-80
UWANM10-100
UWANM10-110
UWANM10-120
UWANM10-125
UWANM10-160
UWANM10-200
UWANM10-250
UWANSM10-80
UWANSM10-100
UWANSM10-110
UWANSM10-120
UWANSM10-125
UWANSM10-160
UWANSM10-200
UWANSM10-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas - Roscadas: Imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de barra redonda Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 2500 Método de montaje Rosca macho Espesor de agarre(mm) 10
Altura completa(mm) 37