(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con ala de mariposa color negro de Fenol.

Perillas - Con ala de mariposa color negro de Fenol.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma de ala
· Material del cuerpo principal: Fenol
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Cromato trivalente
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 18

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Perillas en forma de pestaña: Imagen relacionada
· Materiales
TipoPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NWGMCFenolAcero al carbón 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
NWGMC3-10
NWGM5-30
NTM8-30
Número de parteLMasa (g)
TipoM (grueso)
NWGMC3105
4101510
5101513

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NWGMC3-10
NWGMC4-10
NWGMC4-15
NWGMC5-10
NWGMC5-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

515

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de mariposa Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fenol
Sección de montaje, material Acero al carbón 1018 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Cromado trivalente Diámetro exterior del cuerpo principal (D)(φ) 18
Fin roscado Ninguno Altura del cuerpo principal(mm) 17