(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con vástago roscado reemplazable.

Perillas - Con vástago roscado reemplazable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Perillas - Con vástago roscado reemplazable.
  • Perillas - Con vástago roscado reemplazable.
  • Descuento por volumen

La longitud de la parte roscada se puede cambiar a un valor determinado reemplazándola por un perno disponible comercialmente.

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas - Para tornillos de cabeza hueca: Imagen relacionada
· Materiales
TipoAccesoriosCuerpoAccesorios
TornilloTuerca
[M] Material[M] Material
NKOSJTornillo, tuercaAcero inoxidable 303Acero inoxidable 303
NKOSJNSin tornillo y tuerca-

Especificaciones

Número de parte-L
NKOSJ4
NOBW3
-
-
12
10
Número de parteSeleccionable solo para NKOSJ(L1)DD1Bd1(d 2 )ASt
TipoM
Con tornillo y tuerca
NKOSJ

Sin tornillo y tuerca
NKOSJN
4126.6167.51198.182.45
159.6
2014.6
2519.6
3024.6
5158.820912109.293.26
2013.8
2518.8
3023.8
3528.8
6158.42411141211.5103.67
2013.4
2518.4
3023.4
3528.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKOSJ4-12
NKOSJ4-15
NKOSJ4-20
NKOSJ4-25
NKOSJ4-30
NKOSJ5-15
NKOSJ5-20
NKOSJ5-25
NKOSJ5-30
NKOSJ5-35
NKOSJ6-15
NKOSJ6-20
NKOSJ6-25
NKOSJ6-30
NKOSJ6-35
NKOSJN4
NKOSJN5
NKOSJN6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16Ninguno--10.446.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16Ninguno--10.449.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16Ninguno--10.4414.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16Ninguno--10.4419.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16Ninguno--10.4424.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Ninguno--12.258.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Ninguno--12.2513.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Ninguno--12.2518.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Ninguno--12.2523.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Ninguno--12.2528.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-24Ninguno--13.668.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-24Ninguno--13.6613.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-24Ninguno--13.6618.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-24Ninguno--13.6623.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-24Ninguno--13.6628.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-MedianteNinguno84-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-MedianteNinguno95-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino24-MedianteNinguno106-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Material del cuerpo principal Acero inoxidable 303
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Mecanizado lateral Moleteado