(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con ranura plana de la cabeza para destornilador plano.

Perillas - Con ranura plana de la cabeza para destornilador plano.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Funcion adicional: Con corte

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas - Destornillador de cabeza plana: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NOBWAcero al carbón 1215Cromato trivalente
NOOSWAcero inoxidable 303Acabado cepillado

Especificaciones

Número de parte-L
NKOSJ4
NOBW3
-
-
12
10
Número de parteLDAtW
TipoM (grueso)
NOBW
NOOSW
361052.511.51.8
46101673.51.21.51.8
51016201141.421.8
610162025301351.521.8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NOBW3-6
NOBW3-10
NOBW4-6
NOBW4-10
NOBW4-16
NOBW5-10
NOBW5-16
NOBW5-20
NOBW6-10
NOBW6-16
NOBW6-20
NOBW6-25
NOBW6-30
NOOSW3-6
NOOSW3-10
NOOSW4-6
NOOSW4-10
NOOSW4-16
NOOSW5-10
NOOSW5-16
NOOSW5-20
NOOSW6-10
NOOSW6-16
NOOSW6-20
NOOSW6-25
NOOSW6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente52.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente52.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente73.546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente73.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente73.5416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente114510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente114516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente114520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente135610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente135616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente135620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente135625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Cromado trivalente135630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado52.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado52.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado73.546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado73.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado73.5416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado114510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado114516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado114520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado135610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado135616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado135620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado135625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado135630

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Tipo ranurado
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno