(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Miniatura Giratoria - De acero inoxidable.

Empuñaduras Miniatura Giratoria - De acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Diámetro del mango D (mm): 14
· Dimensión de longitud del mango H (mm): 16
· Material del mango: Acero inoxidable
· Superficie del mango: Pulido electrolítico
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Mango giratorio en miniatura - Acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRMSMAcero inoxidable 304
Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de parte-D-Color de manija
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
Número de parteMasa (g)
TipoM (grueso)
GRMSM621

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMSM6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la manija Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficie de agarre Pulido electrolítico Material de la sección de montaje Acero inoxidable 304
Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Rosca macho Nominal de hilo (M) M6
Espesor de agarre(mm) 14 Longitud de agarre(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GRMSM6 de la serie Empuñaduras Miniatura Giratoria - De acero inoxidable..