(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas Giratoria - Esférica.

Perillas Giratoria - Esférica.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: forma de bola
· Material del mango: Resina de fenol
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1215
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Niquelado sin electrolítico
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Perillas de bolas giratorias: imagen relacionada
· Materiales
TipoBolaTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PBGResina de fenolAcero al carbón 1215Niquelado electrolítico
Latón (Inserto)

Especificaciones

Número de parte-D-Color de manija
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
Número de parteDHLWAMasa
(g)
TipoM (grueso)
PBG620187103.612
252317
302825
82018813519
252325
302833
1030281017649

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PBG6-20
PBG6-25
PBG6-30
PBG8-20
PBG8-25
PBG8-30
PBG10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M62018
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M62523
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M63028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M82018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M82523
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M83028
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M103028

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Perillas de bolas giratorias: imagen relacionada
 

Información básica

A Pelota Material de la manija Resina de fenol Tratamiento de superficie de agarre Ninguno
Material de la sección de montaje Acero al carbono 1215 Sección de montaje Tratamiento superficial Niquelado sin electrolítico Método de montaje Rosca macho