(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Volantes - plegables

Volantes - plegables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 2 radios
· Tipo de mango: Mango plegable
· Superficie del mango: Revestimiento de cromo
· Material del mango: Fenol

  • Componentes inCAD
Volantes plegables: imagen relacionada
[ ! ]Las manijas son GRMLM en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoManivelaCuboMangoManejar hiloTornillo incluido
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PHSLNFenol-Acero al carbón 1018(Óxido negro)FenolAcero al carbón 1018Cromato trivalenteAcero de aleación estructuralCromato trivalente
AHSLNFCD Hierro Fundido 500 Hierro Fundido (JIS)Revestimiento de cromoFCD Hierro Fundido 500 Hierro Fundido (JIS)Revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
PHSLN80
AHSLN100
AHNF140
Número de parteHAdLhM (grueso)PBGMasa (g)
TipoDPHSLNAHSLNPHSLNAHSLNPHSLNAHSLN
PHSLN
(Resina de fenol)
AHSLN
(Clase de hierro fundido número 30)
8034.22020.516.516.510530291842161410
10037.52025.218.518.512.2539381842214640
1254825.532262615.7650.548.52367.54731250
14050.525.5362928.517.56542367.55241670
16056.928.540.5333319.9862.72682.57572500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHSLN80
AHSLN80-HC6
AHSLN80-HC7
AHSLN80-HC8
AHSLN80-HC9
AHSLN80-HC10
AHSLN80-KC10
AHSLN80-SC10
AHSLN100
AHSLN100-HC6
AHSLN100-HC7
AHSLN100-HC8
AHSLN100-HC9
AHSLN100-HC10
AHSLN100-HC11
AHSLN100-HC12
AHSLN100-HC13
AHSLN100-KC10
AHSLN100-SC10
AHSLN125
AHSLN125-HC6
AHSLN125-HC7
AHSLN125-HC8
AHSLN125-HC9
AHSLN125-HC10
AHSLN125-HC11
AHSLN125-HC12
AHSLN125-HC13
AHSLN125-HC14
AHSLN125-KC10
AHSLN125-KC11
AHSLN125-KC12
AHSLN125-SC10
AHSLN140
AHSLN140-HC6
AHSLN140-HC7
AHSLN140-HC8
AHSLN140-HC9
AHSLN140-HC10
AHSLN140-HC11
AHSLN140-HC12
AHSLN140-HC13
AHSLN140-HC14
AHSLN140-HC15
AHSLN140-HC16
AHSLN140-HC17
AHSLN140-HC18
AHSLN140-HC19
AHSLN140-HC20
AHSLN140-HC21
AHSLN140-HC22
AHSLN140-KC10
AHSLN140-KC11
AHSLN140-KC12
AHSLN140-KC13
AHSLN140-KC14
AHSLN140-KC15
AHSLN140-KC16
AHSLN140-KC17
AHSLN140-SC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManija, material Tratamiento de la superficie del mango Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-6--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-7--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-8--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-9--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado8034.220.5Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-6--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-7--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-8--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-9--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado10037.525.2Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-6--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-7--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-8--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-9--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado1254832Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-6--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-7--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-8--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-9--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-17--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-18--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-19--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-20--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-21--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-22--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536-17--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] FCD500 Hierro Fundido (JIS)Cromado14050.536Orificio cuadrado-10Ninguno

Cargando…

 

Información básica

Tipo de volante 2 radios Tipo de agarre Mango Plegable Material de la manija Fenol