(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manivelas: rectas o desplazadas

Manivelas: rectas o desplazadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Manivelas giratorias de manivela de uso general.

  • Componentes inCAD
Manivelas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo rectoTipo de compensación
NSCHNOCHNúmero de clase de hierro fundido 30Revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Número de parteLAHhDdd1d2KFMBMasa de referencia (g)
TipoWNSCHNOCHNSCHNOCH
Recto
NSCH
Compensar
NOCH
88663.575942227221814491332513105
1010579851032430252217551533616150
1212898105.7126.7283428262070.71738820230
14162128123.3147.3304033282287.317411025360
17198159.5128.3157.3344537322587.32150510
19500
22212170129.3160.33650403427225310680

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NOCH8
NOCH10
NOCH12
NOCH14
NOCH17
NOCH19
NOCH22
NSCH8
NSCH10
NSCH12
NSCH14
NSCH17
NSCH19
NSCH22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Forma de la manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022228Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10242510Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10282812Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303314Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10343717Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10343719Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10264022Tipo de compensación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022228Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10242510Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10282812Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303314Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10343717Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10343719Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10364022Tipo recto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de agarre Puños giratorios Manija, material Número de clase de hierro fundido 30 Tratamiento de la superficie del mango Cromado
Forma del diámetro interior del eje de identificación Orificio cuadrado Tap/No Tap Ninguno