(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico o esférico.

Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico o esférico.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico o esférico.
  • Empuñaduras - Con ángulo, mango cónico o esférico.
  • Descuento por volumen

Se puede especificar la longitud y seleccionar el ángulo dentro del rango permitido.

  • Componentes inCAD
Manijas estacionarias - Desplazamiento, perilla esférica: imagen relacionada
· Materiales
TipoMangoestándar
Tipo de manijaPerillas de bola[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LAGNLAGResina de fenol (negro)Acero al carbón 1045Recubrimiento catódico (negro)
LAGNSLAGSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L1-L2-
LAGN5-30-60-30
LAGS10-80-100-90
Número de parteL1L2
(Tolerancia ± 2 °)
L3dDH
TipoM (grueso)LAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGN, LAGNSLAG, LAGS
Tipo de manija
LAGN
LAGNS
Perillas de bola
LAG
LAGS
530603012617254024
6
830~100
Incremento de 10 mm
60~100
Incremento de 10 mm
30456090158
10201021305029
12251225356534

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAG5-30-60-30
LAG6-30-60-30
LAG8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN5-30-60-30
LAGN6-30-60-30
LAGN8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS5-30-60-30
LAGNS6-30-60-30
LAGNS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS5-30-60-30
LAGS6-30-60-30
LAGS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Nominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
longitud de la parte L1
(mm)
longitud de la parte L2
(mm)
Ángulo de palanca A °
(deg)
Longitud de parte L1
(mm)
Longitud L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10[Acero] Acero al carbón 1045-M52524306030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M62524306030--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M82524--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M103029--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M123534--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M51740306030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M61740306030--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M81740--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M102150--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045-M122565--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM51740306030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM61740306030--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM81740--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM102150--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM122565--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM52524306030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM62524306030--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM82524--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM103029--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoM123534--30 ~ 9030 ~ 10060 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo fijación Material de la manija Resina de fenol Tratamiento de superficie de agarre Ninguno
Método de montaje Rosca macho