(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con 5 lóbulos, de material ABS.

Perillas - Con 5 lóbulos, de material ABS.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Tipo de forma poligonal: Cinco lóbulos
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Cinco perillas lobuladas: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NPEMRoscadoResina C ABSAcero al carbón 1018Cromato
NPEFRoscado internoLatón (Inserto)-

Especificaciones

Número de parte-L
NPEM5
NHM10
-
-
10
50
Número de parteLLfDdHH1SMasa (g)
TipoM (grueso)NPEMNPEFNPEMNPEMNPEF
NPEM
NPEF
510208.5352214175119
620301310
83040104226161862515
10304012453217204319

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPEF5
NPEF6
NPEF8
NPEF10
NPEM5-10
NPEM5-20
NPEM6-20
NPEM6-30
NPEM8-30
NPEM8-40
NPEM10-30
NPEM10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno35-Hoyo ciegoNinguno175-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno35-Hoyo ciegoNinguno176-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno42-Hoyo ciegoNinguno188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno45-Hoyo ciegoNinguno2010-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--14510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--14520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--14620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--14630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--16830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--16840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato45Ninguno--171030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho (escalonada)[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato45Ninguno--171040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Cinco lobulado Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Resina ABS