(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con 6 lóbulos, de material ABS.

Perillas - Con 6 lóbulos, de material ABS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Tipo de forma poligonal: forma hexagonal
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Seis perillas lobuladas: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NHMRoscadoResina C ABSAcero al carbón 1018Cromato
NHMSAcero inoxidable 304-
NHFRoscado internoLatón (Inserto)-

Especificaciones

Número de parte-L
NPEM5
NHM10
-
-
10
50
Número de parteLLfDD1dHSMasa (g)
TipoM (grueso)NHMNHMSNHFNHMNHFNHMS
NHM
NHF
NHMS
51015202530-73531.524155139-
610152025302030151016
815202530405020304094237.526177281528
103040503040104540.530188482043
12304050304050125044.533209682869

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NHF5
NHF6
NHF8
NHF10
NHF12
NHM5-10
NHM5-15
NHM5-20
NHM5-25
NHM5-30
NHM6-10
NHM6-15
NHM6-20
NHM6-25
NHM6-30
NHM8-15
NHM8-20
NHM8-25
NHM8-30
NHM8-40
NHM8-50
NHM10-30
NHM10-40
NHM10-50
NHM12-30
NHM12-40
NHM12-50
NHMS6-20
NHMS6-30
NHMS8-20
NHMS8-30
NHMS8-40
NHMS10-30
NHMS10-40
NHMS12-30
NHMS12-40
NHMS12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno35-Hoyo ciegoNinguno155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno35-Hoyo ciegoNinguno156-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno42-Hoyo ciegoNinguno178-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno45-Hoyo ciegoNinguno1810-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno50-Hoyo ciegoNinguno2012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato35Ninguno--15630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato42Ninguno--17850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato45Ninguno--181030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato45Ninguno--181040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato45Ninguno--181050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato50Ninguno--201230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato50Ninguno--201240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromato50Ninguno--201250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno35Ninguno--15620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno35Ninguno--15630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno42Ninguno--17820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno42Ninguno--17830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno42Ninguno--17840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno45Ninguno--181030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno45Ninguno--181040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno50Ninguno--201230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno50Ninguno--201240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno50Ninguno--201250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Lóbulo seis Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Resina ABS