(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con 3 lóbulos, de Fenol.

Perillas - Con 3 lóbulos, de Fenol.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Fenol
· Tipo de forma poligonal: tres lóbulos
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Tres perillas lobuladas: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NTMRoscadoFenol12 acero al carbono L14Cromado Brillante (Negro Mate)
NTLFRoscado internoLatón-

Especificaciones

Número de parte-L
NWGMC3-10
NWGM5-30
NTM8-30
Número de parteLLfDdHSMasa (g)
TipoM (grueso)NTMNTLFNTMNTLF
NTM
NTLF
510208.52514151097
6102010311717111512
8203012392020122718
10203014492223144428

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NTLF5
NTLF6
NTLF8
NTLF10
NTM5-10
NTM5-20
NTM6-10
NTM6-20
NTM8-20
NTM8-30
NTM10-20
NTM10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno25-Hoyo ciegoNinguno155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno31-Hoyo ciegoNinguno176-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno39-Hoyo ciegoNinguno208-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno49-Hoyo ciegoNinguno2310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)25Ninguno--15510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)25Ninguno--15520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)31Ninguno--17610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)31Ninguno--17620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)39Ninguno--20820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)39Ninguno--20830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)49Ninguno--231020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] 12 acero al carbono L14[Cromado brillante] Cromado Brillante (Negro Mate)49Ninguno--231030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Tres lobulado Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Fenol