(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con 4 lóbulos, de Nylon 6 con acabado brillante. (NKPM5-B)

Perillas - Con 4 lóbulos, de Nylon 6 con acabado brillante. NKPM5-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Perillas - Con 4 lóbulos, de Nylon 6 con acabado brillante.
  • Perillas - Con 4 lóbulos, de Nylon 6 con acabado brillante.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Nylon 6 (Brillo)
· Tipo de forma poligonal: Estrella
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - Perillas de estrella: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NKPMRoscadoNylon 6 (Brillo)Acero al carbón 1018Cromato trivalente
NKPFRoscado internoGunmetal (Insertar)-

Especificaciones

Número de parte-Color de la perilla-L
NKPM5
NKPF8
NCRM6
-
-
B
R


-


30
Número de parteColor de la perillaLLfDHSdMasa (g)
TipoM (grueso)NKPMNKPFNKPMNKPF
NKPM
(Roscado)
NKPF
(Roscado interno)
5B (negro)

R (Rojo)
25925156141110
6309.53316.57151712
8401240208183718
1045206025
1214502410228040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKPM5-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Color de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--15525B (negro)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Estrella Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Nylon 6 (Brillo)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NKPM5-B de la serie Perillas - Con 4 lóbulos, de Nylon 6 con acabado brillante..

Products like this...

Número de Parte
NKPF12-R
NKPF5-B
NKPF5-R
NKPM5-R
NKPM6-B
NKPM6-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Color de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoGunmetalNinguno50-Hoyo ciegoNinguno2412-R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo FemeninoGunmetalNinguno25-Hoyo ciegoNinguno155-B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo FemeninoGunmetalNinguno25-Hoyo ciegoNinguno155-R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--15525R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente33Ninguno--16.5630B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente33Ninguno--16.5630R (rojo)