(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Tipo hongo con agarre de resina de fenol.

Perillas - Tipo hongo con agarre de resina de fenol.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina de fenol (Negro)
· Tipo de forma redonda: Forma de seta
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas de plástico - En forma de hongo: imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloPerillasTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NMMRoscadoResina de fenol (negro)12 acero al carbono L13Cromato trivalente
NMFRoscado internoLatón (Inserto)-

Especificaciones

Número de parte
NMM5-17
Número de parteLLfHdMasa (g)
TipoM (grueso) -DNMMNMFNMMNMF
NMM
(Roscado)
NMF
(Roscado interno)
5-17107151054
6-2111181296
6-252214129
8-33151230182619

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NMF5-17
NMF6-21
NMF6-25
NMF8-33
NMM5-17
NMM6-21
NMM6-25
NMM8-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo FemeninoLatónNinguno17-Hoyo ciegoNinguno155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno21-Hoyo ciegoNinguno186-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno25-Hoyo ciegoNinguno226-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNinguno33-Hoyo ciegoNinguno308-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente17Ninguno--15510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente21Ninguno--18610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente25Ninguno--22610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente33Ninguno--30815

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Perillas de plástico en forma de hongo Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Resina de fenol (negro)