(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Ranuradas en la circunferencia de diámetro grande.

Perillas - Ranuradas en la circunferencia de diámetro grande.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Nylon 6 (Negro mate)
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Mecanizado lateral: moleteado
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: Hoyo ciego

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas de gran diámetro: imagen relacionada
· Materiales
TipoFormaPerillaTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NKRMRoscadoNylon 6 (negro mate)Acero al carbón 1018Cromato trivalente
NKRFRoscado interno12 acero al carbono L13
NKRRAgujero H8Acero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Numero de parte-L
NBMX3-16-10
NKRM8-16
NKRR12  
■ Roscado/roscado interno
Numero de parteLLfDHSdd1Masa (g)
TipoM (grueso)NKRMNKRFNKRMNKRF
Roscado
NKRM
Plano
NKRF
5101620   1032221015913~1515
610162025  15402511171020~2217
8 162025  18503013.5201236~4027
10    305020633515231678~9055
Numero de parteDLrHS1S2dd1CfMasa
(g)
TipoRH8
Agujero H8
NKRR
840152591119142.8731
105019321315.522172.8848
12632340172026213.81089

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKRF5
NKRF6
NKRF8
NKRF10
NKRM5-10
NKRM5-16
NKRM5-20
NKRM6-10
NKRM6-16
NKRM6-20
NKRM6-25
NKRM8-16
NKRM8-20
NKRM8-25
NKRM10-30
NKRM10-50
NKRR8
NKRR10
NKRR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32-Hoyo ciegoNinguno225-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40-Hoyo ciegoNinguno256-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50-Hoyo ciegoNinguno308-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[Acero] 12 acero al carbono L13[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63-Hoyo ciegoNinguno3510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--22510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--22516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente32Ninguno--22520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente40Ninguno--25625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--30816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--30820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente50Ninguno--30825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63Ninguno--351030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018[Tratamiento de cromato trivalente] Cromado trivalente63Ninguno--351050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero circular[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro40-Hoyo ciegoNinguno258-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero circular[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro50-Hoyo ciegoNinguno3210-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero circular[Acero] Acero al carbón 1018Recubrimiento de óxido negro63-Hoyo ciegoNinguno4012-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Mando Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Nylon 6 (negro mate) Mecanizado lateral Moleteado