(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con cabeza de resina ABS y moleteado recto.

Perillas - Con cabeza de resina ABS y moleteado recto.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Tipo de forma redonda: Perillas de abrazadera de plástico moleteadas
· Mecanizado lateral: moleteado
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Perillas de sujeción de plástico: imagen relacionada
· Materiales
TipoPerillasTornillo
RoscadoRoscado interno[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NAM-Resina C ABSAcero al carbón 1045Galvanizado
-NAFLatón (Inserto)Niquelado
NAMSNAFSAcero inoxidable 304-

 

Especificaciones

Número de parte-L
NAM8-30-20
Número de parteLLfHSdd1Masa (g)
TipoM (grueso) -DNAM, NAMSNAF, NAFSNAM, NAMSNAF, NAFS
NAM
NAF

NAMS
NAFS
4-181015913610742
5-201015201015128
5-2410152016713
6-24101520251510103
6-30101520251118123
8-30152025121410
8-35152025198181612
10-35202514

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NAF4-18
NAF5-20
NAF5-24
NAF6-24
NAF6-30
NAF8-30
NAF8-35
NAF10-35
NAFS4-18
NAFS5-20
NAFS5-24
NAFS6-24
NAFS6-30
NAFS8-30
NAFS8-35
NAFS10-35
NAM4-18-10
NAM4-18-15
NAM5-20-10
NAM5-20-15
NAM5-20-20
NAM5-24-10
NAM5-24-15
NAM5-24-20
NAM6-24-10
NAM6-24-15
NAM6-24-20
NAM6-24-25
NAM6-30-10
NAM6-30-15
NAM6-30-20
NAM6-30-25
NAM8-30-15
NAM8-30-20
NAM8-30-25
NAM8-35-15
NAM8-35-20
NAM8-35-25
NAM10-35-20
NAM10-35-25
NAMS4-18-10
NAMS4-18-15
NAMS5-20-10
NAMS5-20-15
NAMS5-20-20
NAMS5-24-10
NAMS5-24-15
NAMS5-24-20
NAMS6-24-10
NAMS6-24-15
NAMS6-24-20
NAMS6-24-25
NAMS6-30-10
NAMS6-30-15
NAMS6-30-20
NAMS6-30-25
NAMS8-30-15
NAMS8-30-20
NAMS8-30-25
NAMS8-35-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado18-MedianteNinguno134-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado20-MedianteNinguno155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado24-MedianteNinguno165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado24-MedianteNinguno166-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado30-MedianteNinguno186-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado30-MedianteNinguno188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado35-MedianteNinguno198-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoLatónNiquelado35-MedianteNinguno1910-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno18-MedianteNinguno134-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno20-MedianteNinguno155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno24-MedianteNinguno165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno24-MedianteNinguno166-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno30-MedianteNinguno186-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno30-MedianteNinguno188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno35-MedianteNinguno198-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo FemeninoAcero inoxidable 304Ninguno35-MedianteNinguno1910-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado18Ninguno--13410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado18Ninguno--13415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado20Ninguno--15510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado20Ninguno--15515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado20Ninguno--15520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado24Ninguno--16625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado30Ninguno--18825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado35Ninguno--19815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado35Ninguno--19820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado35Ninguno--19825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado35Ninguno--191020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Galvanizado35Ninguno--191025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno18Ninguno--13410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno18Ninguno--13415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno20Ninguno--15510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno20Ninguno--15515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno20Ninguno--15520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno24Ninguno--16625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno30Ninguno--18825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Acero inoxidable 304Ninguno35Ninguno--19815

Cargando…

 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Perillas de sujeción de plástico moleteadas Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Resina ABS Mecanizado lateral Moleteado