(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Tipo ala de mariposa.

Perillas - Tipo ala de mariposa.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma de T
· Material del cuerpo principal: SCS22 acero inoxidable (JIS)
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Superficie pulida
· Tipo de forma de dimensión T: Ala
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Perillas de acero inoxidable - Tipo Wingnut: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NPFCSSCS22 Acero Inoxidable (JIS)
(Acero inoxidable 316)
Pulido

Especificaciones

Número de piezaDHLdAMasa (g)
TipoM (grueso)
NPFCS5502413142.330
649
8753516213.4113
10113

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPFCS5
NPFCS6
NPFCS8
NPFCS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10753510

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Ala Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal SCS22 Acero inoxidable (JIS) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Roscado, mecanizado de orificios redondos Hoyo ciego Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno