(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Redonda de acero inoxidable.

Perillas - Redonda de acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable 304
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Pulido electrolítico
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Perillas de acero inoxidable - Perilla redonda: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NPFSAcero inoxidable 304Pulido electrolítico

Especificaciones

Número de piezaDHdaproximada
(sol)
TipoM (grueso)
NPFS4212181230
510
625251449
833331418113

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPFS4
NPFS5
NPFS6
NPFS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025256
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033338

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Mando Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero inoxidable 304 Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido electrolítico
Mecanizado lateral Ninguno Roscado, mecanizado de orificios redondos Hoyo ciego Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno