(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con ranura plana en la cabeza.

Perillas - Con ranura plana en la cabeza.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Perillas - Con ranura plana en la cabeza.
  • Perillas - Con ranura plana en la cabeza.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Perilla
· Mecanizado lateral: moleteado
· Funcion adicional: Con corte
· Extremo roscado: Punto de cono

  • Componentes inCAD
Tornillos moleteados - Cortos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CortoLargo
NRSNRLC36000 Latón BD Latón (JIS)Revestimiento de cromoArandela de nylon
NRSSNRLSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L
NRS5
NRL8
-
-
15
50
■ Corto
Número de parteLL1DD1HMasa (g)
TipoM (grueso)
NRS
(Latón)
NRSS
(Acero inoxidable)
410201510812
152513
510201214
152515
61022181024
152725
■ largo
Número de parteLL1L2DD1D2HMasa (g)
TipoM (grueso)
NRL
(Latón)
NRLS
(Acero inoxidable)
420301215103814
253514
30401514
5203012123.815
25351516
304016
405017
63042184.51027
354727
405228
506229
840522414650
506253

Modificaciones

Tornillos moleteados - Cortos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NRL4-20
NRL4-25
NRL4-30
NRL5-20
NRL5-25
NRL5-30
NRL5-40
NRL6-30
NRL6-35
NRL6-40
NRL6-50
NRL8-40
NRL8-50
NRLS4-20
NRLS4-25
NRLS4-30
NRLS4-LC[10-30/1]
NRLS5-20
NRLS5-25
NRLS5-30
NRLS5-40
NRLS5-LC[10-40/1]
NRLS6-30
NRLS6-35
NRLS6-40
NRLS6-50
NRLS6-LC[10-50/1]
NRLS8-40
NRLS8-50
NRLS8-LC[20-50/1]
NRS4-10
NRS4-15
NRS5-10
NRS5-15
NRS6-10
NRS6-15
NRSS4-10
NRSS4-15
NRSS4-LC[11-14/1]
NRSS4-LC[16-30/1]
NRSS5-10
NRSS5-15
NRSS5-LC[11-14/1]
NRSS5-LC[16-40/1]
NRSS6-10
NRSS6-15
NRSS6-LC[11-14/1]
NRSS6-LC[16-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Cambio de longitud de la pieza de montaje [LC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510425-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510430-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812635-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812640-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado2412840-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado2412850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510420-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510425-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510430-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15104-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510540-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15105-10 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812630-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812635-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812640-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812650-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno18126-10 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno2412840-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno2412850-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno24128-20 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510415-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1510510-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10C3604BDCromado1510515-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812610-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604BDCromado1812615-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510410-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510415-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15104-11 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15104-16 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1510515-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15105-11 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno15105-16 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812610-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno1812615-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno18126-11 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno18126-16 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Mando Funcion adicional Tipo ranurado
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Punto de cono