(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con vástago largo y almohadilla en la punta.

Perillas - Con vástago largo y almohadilla en la punta.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable 303
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Acabado cepillado
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas con almohadilla de punta: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoAlmohadilla
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
NOOSPAcero inoxidable 303Acabado cepilladoPoliacetal (blanco)
NOOSCLatón de corte libre (latón C36000)

Especificaciones

Número de parte-L
NOOSP6-10
Número de parteLADd11
TipoM
(Grueso)
Poliacetal
NOOSP
Latón de corte libre
NOOSC
36102.5121.510.5
4610163.51621.21
510162042031.41
6101620253052441.51
816202530630622
102025304083682.52

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NOOSC3-6
NOOSC3-10
NOOSC4-6
NOOSC4-10
NOOSC4-16
NOOSC5-10
NOOSC5-16
NOOSC5-20
NOOSC6-10
NOOSC6-16
NOOSC6-20
NOOSC6-25
NOOSC6-30
NOOSC8-16
NOOSC8-20
NOOSC8-25
NOOSC8-30
NOOSC10-20
NOOSC10-25
NOOSC10-30
NOOSC10-40
NOOSP3-6
NOOSP3-10
NOOSP4-6
NOOSP4-10
NOOSP4-16
NOOSP5-10
NOOSP5-16
NOOSP5-20
NOOSP6-10
NOOSP6-16
NOOSP6-20
NOOSP6-25
NOOSP6-30
NOOSP8-16
NOOSP8-20
NOOSP8-25
NOOSP8-30
NOOSP10-20
NOOSP10-25
NOOSP10-30
NOOSP10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Material de la almohadilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.536Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.5310Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.546Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.5410Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.5416Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204510Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204516Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204520Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245610Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245616Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245620Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245625Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245630Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306816Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306820Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306825Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306830Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681020Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681025Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681030Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681040Latón de corte libre (latón C36000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.536Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.5310Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.546Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.5410Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.5416Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204510Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204516Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10204520Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245610Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245616Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245620Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245625Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10245630Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306816Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306820Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306825Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10306830Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681020Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681025Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681030Poliacetal (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103681040Poliacetal (blanco)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Acero inoxidable 303 Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado Mecanizado lateral Moleteado
Fin roscado Con almohadilla