(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con cabeza grande y moleteado.

Perillas - Con cabeza grande y moleteado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Funcion adicional: Prevención de caídas

Perillas moleteadas - Prueba de caída: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarde pasos
NOBDNKBDAcero al carbón 1212Pulido + revestimiento de cromo
NOOSDNKOSDAcero inoxidable 303Acabado cepillado

Especificaciones

Número de parte-L
NOBX3
NOBD5
-
-
6
10
Número de parteLDdAHSd2
TipoM (grueso)
Estándar
NOBD
NOOSD
de pasos
NKBD
NKOSD
3101262.57.5562
4101683.59.5653
1510
5102010411.57.543.8
159
2014
61524125151074.5
2012
3022
820301661812106
3020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKBD3-10
NKBD4-10
NKBD4-15
NKBD5-10
NKBD5-15
NKBD5-20
NKBD6-15
NKBD6-20
NKBD6-30
NKBD8-20
NKBD8-30
NKOSD3-10
NKOSD4-10
NKOSD4-15
NKOSD5-10
NKOSD5-15
NKOSD5-20
NKOSD6-15
NKOSD6-20
NKOSD6-30
NKOSD8-20
NKOSD8-30
NOBD3-10
NOBD4-10
NOBD4-15
NOBD5-10
NOBD5-15
NOBD5-20
NOBD6-15
NOBD6-20
NOBD6-30
NOBD8-20
NOBD8-30
NOOSD3-10
NOOSD4-10
NOOSD4-15
NOOSD5-10
NOOSD5-15
NOOSD5-20
NOOSD6-15
NOOSD6-20
NOOSD6-30
NOOSD8-20
NOOSD8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado127.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado169.5410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado169.5415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2011.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2011.5515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2011.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2415615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2415620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado2415630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado3018820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado3018830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado127.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado169.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado169.5415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2011.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2011.5515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2011.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2415615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2415620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2415630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado3018820
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado3018830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado122.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado163.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado163.5415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado204510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado204515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado204520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado245615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado245620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado245630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado306820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1212 acero al carbonoPulido pulido + cromado306830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado122.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado163.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado163.5415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado204510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado204515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado204520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado245615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado245620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado245630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado306820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado306830

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Perillas moleteadas - Prueba de caída: Imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Prevención de caídas
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno