(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Cabezal de conector hexagonal.

Perillas - Cabezal de conector hexagonal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Funcion adicional: Con casquillo hexagonal

  • Componentes inCAD
Perillas moleteadas - Cabeza hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarde pasos
NOBRNKBRAcero al carbón 1215Pulido + revestimiento de cromo
NOOSRNKOSRAcero inoxidable 303Acabado cepillado

Especificaciones

Número de parte-L
NOBR3-6
Número de parteLADdHSB
TipoM (grueso)
Estándar
NOBR
NOOSR
de pasos
NKBR
NKOSR
36101212617512
461016171682361.22.5
510162026201033.57.51.43

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKBR3-6
NKBR3-10
NKBR4-6
NKBR4-10
NKBR4-16
NKBR5-10
NKBR5-16
NKBR5-20
NKOSR3-6
NKOSR3-10
NKOSR4-6
NKOSR4-10
NKOSR4-16
NKOSR5-10
NKOSR5-16
NKOSR5-20
NOBR3-6
NOBR3-10
NOBR4-6
NOBR4-10
NOBR4-16
NOBR5-10
NOBR5-16
NOBR5-20
NOOSR3-6
NOOSR3-10
NOOSR4-6
NOOSR4-10
NOOSR4-16
NOOSR5-10
NOOSR5-16
NOOSR5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado121736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1217310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado162346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1623410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1623416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2033.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2033.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2033.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado121736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1217310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado162346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1623410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1623416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2033.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2033.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2033.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado121236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1212310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado161746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1617410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado1617416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2026510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2026516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado2026520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado121236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1212310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado161746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1617410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado1617416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2026510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2026516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acabado cepillado2026520

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Con zócalo hexagonal
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno