(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Dimensión L estándar.

Perillas - Dimensión L estándar.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica
· Mecanizado lateral: moleteado
· Tipo de sección de montaje: Con roscado interno
· Mecanizado de agujeros redondos roscados: A través de

  • Componentes inCAD
Perillas estriadas: dimensión L estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
RoscadoRoscado interno
Estándar dimensión LDimensión L configurable
NOB-NOMAcero al carbón 1215Pulido
Revestimiento de cromo
NOOSNOOSFNOMSAcero inoxidable 303NOOS, NOOSF:
Acabado cepillado
NOMS: Ninguno
NOBB-NOMBAcero al carbón 1215(Óxido negro)
■Tipo escalonado
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
RoscadoRoscado interno
Estándar dimensión LDimensión L configurable
NKB-NKMAcero al carbón 1215Pulido
Revestimiento de cromo
NKOSNKOSFNKMSAcero inoxidable 303NKOS, NKOSF:
Acabado cepillado
NKMS: ninguno
NKBB-NKMBAcero al carbón 1215(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L-A
NOB3
NOBA4
-
-
10
6

-

7
Número de parteL (roscado)DdATHS
TipoM (grueso)EstacionarioConfigurable en incrementos de 1 mm
(Dimensión L estándar roscada)
NOB
NOOS
NOBB
Tipo escalonado
NKB
NKOS
NKBB
(Dimensión L roscada configurable)

NOOSF



NKOSF
(Roscado interno)
NOM
NOMS
NOMB

NKM
NKMS
NKMB
3610166~161262.537.551
461016206~201683.549.561.2
51016202510~2520104511.57.51.4
6101620253010~3024125615101.5
81620253016~3030166818122
102025304020~40362081023152.5

Modificaciones

Perillas estriadas: dimensión L estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKB3-6
NKB3-10
NKB3-16
NKB4-6
NKB4-10
NKB4-16
NKB4-20
NKB5-10
NKB5-16
NKB5-20
NKB5-25
NKB6-10
NKB6-16
NKB6-20
NKB6-25
NKB6-30
NKB8-16
NKB8-20
NKB8-25
NKB8-30
NKB10-20
NKB10-25
NKB10-30
NKB10-40
NKBB3-6
NKBB3-10
NKBB3-16
NKBB4-6
NKBB4-10
NKBB4-16
NKBB4-20
NKBB5-10
NKBB5-16
NKBB5-20
NKBB5-25
NKBB6-10
NKBB6-16
NKBB6-20
NKBB6-25
NKBB6-30
NKBB8-16
NKBB8-20
NKBB8-25
NKBB8-30
NKBB10-20
NKBB10-25
NKBB10-30
NKBB10-40
NKM3
NKM4
NKM5
NKM6
NKM8
NKM10
NKMB3
NKMB4
NKMB5
NKMB6
NKMB8
NKMB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Diámetro exterior del cuerpo principal (D)
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Tornillo de fijación Mecanizado plano Altura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--7.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--7.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12Ninguno--7.5316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--9.546
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--9.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--9.5416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16Ninguno--9.5420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--11.5510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--11.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--11.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20Ninguno--11.5525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24Ninguno--15610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24Ninguno--15616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24Ninguno--15620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24Ninguno--15625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24Ninguno--15630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado30Ninguno--18816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado30Ninguno--18820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado30Ninguno--18825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado30Ninguno--18830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado36Ninguno--231020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado36Ninguno--231025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado36Ninguno--231030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado36Ninguno--231040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro12Ninguno--7.536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro12Ninguno--7.5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro12Ninguno--7.5316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro16Ninguno--9.546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro16Ninguno--9.5410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro16Ninguno--9.5416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro16Ninguno--9.5420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro20Ninguno--11.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro20Ninguno--11.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro20Ninguno--11.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro20Ninguno--11.5525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24Ninguno--15610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24Ninguno--15616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24Ninguno--15620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24Ninguno--15625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24Ninguno--15630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro30Ninguno--18816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro30Ninguno--18820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro30Ninguno--18825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro30Ninguno--18830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro36Ninguno--231020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro36Ninguno--231025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro36Ninguno--231030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro36Ninguno--231040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado12-MedianteNinguno7.53-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado16-MedianteNinguno9.54-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado20-MedianteNinguno11.55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado24-MedianteNinguno156-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado30-MedianteNinguno188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Pulido pulido + cromado36-MedianteNinguno2310-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro12-MedianteNinguno7.53-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro16-MedianteNinguno9.54-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro20-MedianteNinguno11.55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro24-MedianteNinguno156-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro30-MedianteNinguno188-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbono 1215Recubrimiento de óxido negro36-MedianteNinguno2310-

Cargando…

 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado