(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuñaduras Ergonómicas - Giratoria o fija.

Empuñaduras Ergonómicas - Giratoria o fija.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: Forma restringida
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 1018
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Empuñaduras giratorias - Tipo ergonómico: imagen relacionada
· Materiales
TipoMecanismoMangoTornillo
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRMHFEstacionarioAcero al carbón 1018Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo
GRMKGiratorioAcero al carbón 1018
GRMAKAleación de aluminio 2024Granallado
GRMKBPolipropileno-

Especificaciones

Número de parte
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
Número de parteM
(Grueso)
dHHWLMasa
(g)
TipoDGRMK, GRMKB, GRMHFGRMAKEstacionarioGiratorioGiratorio
Estacionario
GRMHF
Giratorio
GRMK
GRMAK
GRMKB

Acero

Acero
Aluminio
Plástico
135810-4981130
16648.55581448
2081362.570.71015.597
25101016-87.31218192

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMAK13
GRMAK16
GRMAK20
GRMAK25
GRMHF16
GRMHF20
GRMK13
GRMK16
GRMK20
GRMK25
GRMKB13
GRMKB16
GRMKB20
GRMKB25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material de la manija Tratamiento de superficie de agarre Nominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Aluminio] Aleación de aluminio 2024Tiro arruinadoM81349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Aluminio] Aleación de aluminio 2024Tiro arruinadoM81655
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Aluminio] Aleación de aluminio 2024Tiro arruinadoM82070.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Aluminio] Aleación de aluminio 2024Tiro arruinadoM102587.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10fijación[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM61648.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10fijación[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM82062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM51349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM61655
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM82070.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1018CromadoM102587.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-PolipropilenoNingunoM51349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--PolipropilenoNingunoM61655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--PolipropilenoNingunoM82070.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-PolipropilenoNingunoM102587.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Ajuste de la mano Material de la sección de montaje Acero al carbón 1018 Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Rosca macho