(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias - Miniatura.

Empuñaduras Giratorias - Miniatura.
  • Descuento por volumen

· Material del mango: Nylon 6
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 12L13
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Recubrimiento de óxido negro
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Manijas giratorias - Cortas, roscadas: imagen relacionada
· Materiales
TipoFormaMangoTornillo
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRHRoscadoNylon 612 acero al carbono L13(Óxido negro)
GRFRoscado interno

Especificaciones

Número de parte-D-Color de manija
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
Número de parteColor de manijaHMasa
(g)
TipoM (grueso) -D
Roscado
GRH
6-13B (negro)
W (Blanco)
18.813
6-1420.814
6-1623.816
Número de parteColor de manijaHMasa (g)
TipoM (grueso) -D
Roscado interno
GRF
5-13B
(negro)
18.88
5-1420.89
5-1623.810

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRF5-13-B
GRF5-14-B
GRF5-16-B
GRH6-13-B
GRH6-13-W
GRH6-14-B
GRH6-14-W
GRH6-16-B
GRH6-16-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Nominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
Color de manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-M51318.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-M51420.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-M51623.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoM61318.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoM61318.8W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoM61420.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoM61420.8W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca machoM61623.8B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca machoM61623.8W (blanco)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la manija Nylon 6 Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Material de la sección de montaje 12 acero al carbono L13
Sección de montaje Tratamiento superficial Recubrimiento de óxido negro