(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuñaduras Giratorias - Con mango de Nylon.

Empuñaduras Giratorias - Con mango de Nylon.
  • Descuento por volumen

Sólo la parte de agarre gira después de conectar el producto a un volante.

  • Componentes inCAD
Empuñaduras giratorias - Tornillo de cabeza hueca hexagonal: Imagen relacionada
· Materiales
TipoMangoTornillo[ A ] Accesorios
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRMNylon6 (negro)Aleación de acero 4137Cromato trivalenteResorte de disco

Especificaciones

Número de parte
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
Número de parteDdHhLMasa (g)
TipoM (grueso)
GRM518135518.51025
61330
8262085331560
1020100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRM5
GRM6
GRM8
GRM10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M51855
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M61855
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M82685
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10M102685

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la manija Nylon 6 Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Material de la sección de montaje Acero de aleación 4137
Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado trivalente Método de montaje Atornillado