(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas de mano - moleteadas de plástico

Ruedas de mano - moleteadas de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Un mango estriado de resina. · El material del mango es polipropileno.

  • Componentes inCAD
Volantes moleteados - Plástico: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ManivelaPolipropileno-
Inserto de volanteLatón-
Tornillo de ajusteAleación de acero 4137(Óxido negro)
MangoNylon6 (negro)-
Manejar hilo12 acero al carbono L13(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
CHBK40
Número de parteHASdRLrhPBGMMasa (g)
TipoDCHBKCHBKN
CHBK
CHBKN
402013718.56154131318.843022
50251782019517.554537
6329209238226221420.86558
803624122812276301623.869784

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHBK40
CHBK50
CHBK63
CHBK80
CHBKN40
CHBKN50
CHBKN63
CHBKN80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
Selección de ángulo
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Incluido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080No provisto