(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios

Ruedas de mano - acero inoxidable de dos radios
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 2 radios
· Manejar: No provisto (Con orificio de montaje de agarre)

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • AHTNAK y AHTNAK no son de tipo orificio, pero incluyen un orificio pasante de aproximadamente ⌀6 mm para fines de fabricación.
Manivelas: acero inoxidable de dos radios: imagen relacionada
[ ! ]Las manijas de acero inoxidable son GRMS en >> Haga clic aquí , y las manijas de acero son GRMK en >> Haga clic aquí . Además, los mangos de aluminio son GRMAK en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoManivelaMangoManejar hilo
Sin mangoManijas estacionariasManos giratorios[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SHLNN-SHLNAcero inoxidable SCS22 (JIS) Acero inoxidable (JIS)GranalladoAcero inoxidable 304Pulido electrolíticoAcero inoxidable 304Pulido electrolítico
-AHTNAHTNKNúmero de clase de hierro fundido 30Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromoAcero al carbón 1018Revestimiento de cromo
--AHTNAKAleación de aluminio fundido 333.0Granallado + superficie pulidaAleación de aluminio 2024Granallado
-AHTNA-

Especificaciones

Número de parte
AHTN80
SHLN100
AHTNAK200
■Acero inoxidable: SHLNN, SHLN
Número de parteHASdLMBGPMasa de referencia (g)
TipoDCon mangoSin mango
Sin mango
SHLNN
Manos giratorios
SHLN
80226.572011.75104535.6425400
100277.58.72514.66135743.5605550
12532810.93118.354.7755700
14036912.23520.58166862.5935880
160409144023.471.513001200
2005011.317.450321020809021802000
■Acero: AHTN, AHTNK/Aluminio: AHTNA, AHTNAK
Número de parteHASdLMBGPMasa de referencia (g)
TipoDAceroAluminioEstacionarioGiratorioAceroAluminio
Mangos estacionarios de acero
AHTN
Manos giratorios de acero
AHTNK
Mangos estacionarios de aluminio
AHTNA
Mangos giratorios de aluminio
AHTNAK
803614152424581338.54928370138
1003915302837575215
12540163361648.55546.5895310
140441716353052.51095380
1604618373282062.570.762.51460485
20059.52419434110102577.587.3812890890

Modificaciones

Manivelas: acero inoxidable de dos radios: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTN80
AHTN80-HC10
AHTN80-HC11
AHTN80-HC12
AHTN80-HC13
AHTN80-HC14
AHTN80-HC15
AHTN80-KC10
AHTN80-KC11
AHTN80-KC12
AHTN80-SC10
AHTN80-SC11
AHTN80-SC12
AHTN100
AHTN100-HC10
AHTN100-HC11
AHTN100-HC12
AHTN100-HC13
AHTN100-HC14
AHTN100-HC15
AHTN100-HC16
AHTN100-KC10
AHTN100-KC11
AHTN100-KC12
AHTN100-SC10
AHTN100-SC11
AHTN100-SC12
AHTN125
AHTN125-HC12
AHTN125-HC13
AHTN125-HC14
AHTN125-HC15
AHTN125-HC16
AHTN125-HC17
AHTN125-HC18
AHTN125-KC12
AHTN125-KC14
AHTN125-SC10
AHTN125-SC11
AHTN125-SC12
AHTN125-SC13
AHTN125-SC14
AHTN140
AHTN140-HC14
AHTN140-HC15
AHTN140-HC16
AHTN140-HC17
AHTN140-HC18
AHTN140-HC19
AHTN140-KC14
AHTN140-KC15
AHTN140-KC16
AHTN140-SC10
AHTN140-SC11
AHTN140-SC12
AHTN140-SC13
AHTN140-SC14
AHTN140-SC15
AHTN140-SC16
AHTN140-SC17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de agarre / sin agujero de agarre Tipo de agarre Manija, material Tratamiento de la superficie del mango Material de la manija Agarre, tratamiento superficial Diámetro exterior D de la manija
(φ)
Espesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220Orificio cuadrado-11Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado802220Orificio cuadrado-12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-10--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-11--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725Orificio cuadrado-11Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1002725Orificio cuadrado-12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-13--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-17--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-18--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-12--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Orificio cuadrado-11Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Orificio cuadrado-12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Orificio cuadrado-13Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1253231Orificio cuadrado-14Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Sin agujero--Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-17--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-18--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-19--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-14--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-15--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635-16--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-10Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-11Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-13Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-14Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-Agarre fijo[Acero] Número de clase de hierro fundido 30CromadoAcero al carbón 1018Cromado1403635Orificio cuadrado-17Ninguno

Cargando…

 

Información básica

Tipo de volante 2 radios