(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manivelas - agujero cuadrado o redondo

Manivelas - agujero cuadrado o redondo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo volante: Manivelas giratorias
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio cuadrado
· Tipo de mango: Giratorio
· Material del mango: Nailon reforzado (con fibra de vidrio)
· Material del mango: Fenol

  • Componentes inCAD
Manijas de manivela de orificio cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuboCuerpo principal, manijaTornilloManejar hilo
Orificio cuadradoAgujero redondo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MBCHMBCRAcero al carbón 1018(Óxido negro)Nylon Reforzado
(Fibras de vidrio contenidas)
Latón
(Insertar)
Acero al carbón 1018Trivalente
Cromato
MBCHS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Número de parteLAHhDKFMBdbh1 Masa de referencia (g)
TipoWP
Orificio cuadrado
MBCH (Insertar: acero)
MBCHS (Insertar: acero inoxidable)
Agujero redondo
MBCR (Insertar: acero)
8885.564.5632324.5401062218191076
101010580762627.55013.5222211.5102
121212810094.5303164.514.5826272714.5184
14-161.5130.5114.53536.279.5193030-259
17-196161128.54040.588.522103434-369

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MBCH8
MBCH10
MBCH12
MBCH14
MBCH17
MBCHS8
MBCHS10
MBCHS12
MBCHS14
MBCHS17
MBCR8
MBCR10
MBCR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la manija
(mm)
Diámetro exterior de la sección de montaje
(φ)
Forma del diámetro interior del eje de identificación Diámetro de agujero redondo
(φ)
Tamaño del agujero cuadrado
(mm)
Tap/No Tap Material del cubo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102340.5Orificio cuadrado-8NingunoAcero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102624.5Orificio cuadrado-10NingunoAcero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103027.5Orificio cuadrado-12NingunoAcero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103531Orificio cuadrado-14NingunoAcero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104036.2Orificio cuadrado-17NingunoAcero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102340.5Orificio cuadrado-8NingunoAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102624.5Orificio cuadrado-10NingunoAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103027.5Orificio cuadrado-12NingunoAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103531Orificio cuadrado-14NingunoAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104036.2Orificio cuadrado-17NingunoAcero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102324.5-8--Acero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102627.5-10--Acero al carbón 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103031-12--Acero al carbón 1018

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Tipo de agarre Puños giratorios Manija, material Nylon reforzado (con fibra de vidrio)
Material de la manija Fenol