(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Tensión - De seguridad.

Palancas de Tensión - De seguridad.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Radio de rotación R (mm): 93
· Material del cuerpo principal: Acero al carbono 1045
· Material de la sección de montaje: Acero al carbono 1045
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Recubrimiento de óxido negro
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción

  • Componentes inCAD
Palancas de tensión / Palancas de tensión de seguridad: Imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloMango
Palancas de tensiónDesactivar las palancas de tensión[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
TLDMALDMAcero al carbón 1045Acero al carbón 1045(Óxido negro)Resina de fenol

Especificaciones

Número de parte-L
TLDM10-30
Número de parteLSS1dNúmero de dientes aserradosFMax. Max. Carga NPmax. Max. Fuerza de apriete kNMasa de referencia (g)
TipoM
TLDM
ALDM
1030405049162230012210
123040506042018215
16405060332267033220

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALDM10-30
ALDM10-40
ALDM10-50
ALDM12-30
ALDM12-40
ALDM12-50
ALDM12-60
ALDM16-40
ALDM16-50
ALDM16-60
TLDM10-30
TLDM10-40
TLDM10-50
TLDM12-30
TLDM12-40
TLDM12-50
TLDM12-60
TLDM16-40
TLDM16-50
TLDM16-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Tipo de palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103012000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104012000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105012000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123018000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124018000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125018000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126018000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10164033000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165033000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166033000Palanca de tensión de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103012000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104012000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105012000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123018000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124018000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125018000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126018000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10164033000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165033000Palancas de tensión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166033000Palancas de tensión

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de tensión / Palancas de tensión de seguridad: Imagen relacionada
■ Palancas de tensión >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal A Forma con perilla
Forma de palanca nudosa Grip Ball Radio de rotación (R)(mm) 93 Material de la palanca Acero al carbón 1045
Tratamiento de superficie de palanca Ninguno Sección de montaje, material Acero al carbón 1045 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro