(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Tensión - Tipo rectas, con entrada para llave hexagonal.

Palancas de Tensión - Tipo rectas, con entrada para llave hexagonal.
  • Descuento por volumen

· Material de la sección de montaje: Acero al carbono 1045
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
· Dirección de operación: Horizontal
· Forma: Tipo de perilla
· Forma de palanca con pomo: Pomo de bola

  • Componentes inCAD
Palancas de tensión planas - con cabeza hexagonal, roscada: Imagen relacionada
· Materiales
TipoDimensión RFormaCuerpo principal, palancaMango
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LFTMRDimensión R fijaRoscadoAcero al carbón 1045Recubrimiento catódico (negro)Resina de fenol (negro)-
LFTFRSRoscado internoAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 304Pulido electrolítico
LFTMRFDimensión R configurableRoscadoAcero al carbón 1045Recubrimiento catódico (negro)Resina de fenol (negro)-

Especificaciones

Número de parte-L-R
LFTM 8
LFTMF 8
LFTMRF 8
LFTFRS 8
-

-
30

30

-


110
Número de parteL (solo tipo roscado)RLfHH1hABbDdNúmero de dientes aserradosFmáx. Max. Carga (N)Pmax. Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa de referencia (g)
TipoMEstacionarioIncremento de 10 mm (solo LFTMRF)AceroAcero inoxidable
Roscado
LFTMR
LFTMRF
Roscado interno
LFTFRS
830405010080~12081216191025333132212010185250
1030405060130100~1501113.517.5221230541192618016340400
123040506030023350400
16405060150120~18014172228143545233666043580680

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFTFRS8
LFTFRS10
LFTFRS12
LFTFRS16
LFTMR8-30
LFTMR8-40
LFTMR8-50
LFTMR10-30
LFTMR10-40
LFTMR10-50
LFTMR10-60
LFTMR12-30
LFTMR12-40
LFTMR12-50
LFTMR12-60
LFTMR16-40
LFTMR16-50
LFTMR16-60
LFTMRF8-30-80
LFTMRF8-30-90
LFTMRF8-30-100
LFTMRF8-30-110
LFTMRF8-30-120
LFTMRF8-40-80
LFTMRF8-40-90
LFTMRF8-40-100
LFTMRF8-40-110
LFTMRF8-40-120
LFTMRF8-50-80
LFTMRF8-50-90
LFTMRF8-50-100
LFTMRF8-50-110
LFTMRF8-50-120
LFTMRF10-30-100
LFTMRF10-30-110
LFTMRF10-30-120
LFTMRF10-30-130
LFTMRF10-30-140
LFTMRF10-30-150
LFTMRF10-40-100
LFTMRF10-40-110
LFTMRF10-40-120
LFTMRF10-40-130
LFTMRF10-40-140
LFTMRF10-40-150
LFTMRF10-50-100
LFTMRF10-50-110
LFTMRF10-50-120
LFTMRF10-50-130
LFTMRF10-50-140
LFTMRF10-50-150
LFTMRF10-60-100
LFTMRF10-60-110
LFTMRF10-60-120
LFTMRF10-60-130
LFTMRF10-60-140
LFTMRF10-60-150
LFTMRF12-30-100
LFTMRF12-30-110
LFTMRF12-30-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Radio de rotación (R)
(mm)
Material de la palanca Tratamiento de superficie de palanca Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno-Ninguno8-10000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno-Ninguno10-16000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno-Ninguno12-23000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Ninguno-Ninguno16-43000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-123023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-124023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-125023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-123023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-164043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-165043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-166043000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho80[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho90[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-83010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho80[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho90[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-84010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho80[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho90[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-85010000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho140[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-103016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho140[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-104016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho140[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-105016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho130[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho140[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho150[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-106016000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho100[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-123023000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho110[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-123023000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Hilos] Rosca macho120[Acero] Acero al carbón 1045-[Acero] Acero al carbón 1045-123023000

Cargando…

Ejemplo

Palancas de tensión planas - con cabeza hexagonal, roscada: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal A Forma con perilla
Forma de palanca nudosa Grip Ball