(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Tensión - De uso general.

Palancas de Tensión - De uso general.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Generalmente se utilizan palancas de tensión planas.

  • Componentes inCAD
Palancas de tensión plana: imagen relacionada
· Materiales
TipoFormaPalanca, HiloMango
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LFTMEstándar RoscadoAcero al carbón 1045(Óxido negro)
(negro)
Resina de fenol (negro)
LFTMFRoscado interno
LFTMACompensarRoscado12 acero al carbono L13

Especificaciones

Número de parte-L-R
LFTM 8
LFTMF 8
LFTMRF 8
LFTFRS 8
-

-
30

30

-


110
Número de parteL
(Solo tipo roscado)
LfRHH1hABDdNúmero de dientes aserradosFmáx. Max. Carga (N)Pmax. Max. Fuerza de apriete (kN)Masa de referencia (g)
TipoMLFTMLFTMF
Roscado
LFTM
Roscado interno
LFTMF
830405018100121619102533132212010185160
10304050602113013.517.522123041192618016340300
123040506030023350300
1640506027150172228143545233666043580450

Número de parteLRHH1hSABDdNúmero de dientes aserradosFmáx. Max. Carga (N)Pmax. Max. Fuerza de apriete (kN)Masa de referencia (g)
TipoM
Compensar
LFTMA
832405010012.516.520.51.58203213.52212010155
1032405063120151924.52102536162618016250
124050631301620.526.51230401930023350
16405063145202531.53245233666043520

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFTM8-30
LFTM8-40
LFTM8-50
LFTM10-30
LFTM10-40
LFTM10-50
LFTM10-60
LFTM12-30
LFTM12-40
LFTM12-50
LFTM12-60
LFTM16-40
LFTM16-50
LFTM16-60
LFTMA8-32
LFTMA8-40
LFTMA8-50
LFTMA10-32
LFTMA10-40
LFTMA10-50
LFTMA10-63
LFTMA12-40
LFTMA12-50
LFTMA12-63
LFTMA16-40
LFTMA16-50
LFTMA16-63
LFTMF8
LFTMF10
LFTMF12
LFTMF16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Radio de rotación (R)
(mm)
Material de la palanca Sección de montaje, material Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104583010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104584010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104585010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045103016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045104016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045105016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045106016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045123023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045124023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045125023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045126023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-150[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045164043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-150[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045165043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-150[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 1045166043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L1383210000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L1384010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L1385010000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-120[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13103216000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-120[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13104016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-120[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13105016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-120[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13106316000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13124023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13125023000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-130[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13126323000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-145[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13164043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-145[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13165043000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-145[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero] 12 acero al carbono L13166343000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino100[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458-10000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104510-16000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino130[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104512-23000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino150[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 104516-43000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de tensión plana: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal A Forma con perilla
Forma de palanca nudosa Grip Ball Tratamiento de superficie de palanca Recubrimiento de óxido negro Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro