(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - De resina, en miniatura. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - De resina, en miniatura.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Radio de rotación R (mm): 30
· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 12L13
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Recubrimiento de óxido negro
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
· Dirección de operación: Horizontal

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción de resina en miniatura: imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloResorte
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
CLNPCNylon 6 (negro mate)12 acero al carbono L13(Óxido negro)Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
CLNP4
LNP8
LNF10
CLNPC4
-
-
-
-
12
20
14
12
Número de parteLNúmero de dientes aserradosCarga máx. Fmax. (N)Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Referencia
Masa (g)
TipoM
Roscado
CLNPC
41216202516211.718
51216202532422.7
6121620253240703.820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLNPC4-12
CLNPC4-16
CLNPC4-20
CLNPC4-25
CLNPC5-12
CLNPC5-16
CLNPC5-20
CLNPC5-25
CLNPC5-32
CLNPC6-12
CLNPC6-16
CLNPC6-20
CLNPC6-25
CLNPC6-32
CLNPC6-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104121700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104161700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104201700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104251700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105122700
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105162700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105202700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105252700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105322700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106123800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106163800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106203800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106253800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106323800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106403800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal Radio de rotación (R)(mm) 30
Sección de montaje, material 12 acero al carbono L13 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro