(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Tipo curva, de resina, con cabeza tipo botón.

Palanca de Sujeción - Tipo curva, de resina, con cabeza tipo botón.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material de la sección de montaje: Acero al carbón 12L13
· Tipo abrazadera: Mecanismo de sujeción
· Dirección de operación: Horizontal

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción de resina - con botón pulsador: imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloResorte
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
CLNPPNylon 6 (negro mate)12 acero al carbono L13(Óxido negro)Acero inoxidable 304
CLSPPAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
Número de parteLRHH1(h)SDdNúmero de dientes aserradosBCarga máx. Fmax. (N)Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Masa de referencia (g)
TipoM
Roscado
CLNPP
CLSPP
4204833.535.53031310161.3211.718
51216202532422.7
6121620253240703.820
81620253240506544.546.540.53.51814201.3120740
102025324050825456476.52116241.32001180
122540926466566.52519281.329016120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLNPP4-20
CLNPP5-12
CLNPP5-16
CLNPP5-20
CLNPP5-25
CLNPP5-32
CLNPP6-12
CLNPP6-16
CLNPP6-20
CLNPP6-25
CLNPP6-32
CLNPP6-40
CLNPP8-16
CLNPP8-20
CLNPP8-25
CLNPP8-32
CLNPP8-40
CLNPP8-50
CLNPP10-20
CLNPP10-25
CLNPP10-32
CLNPP10-40
CLNPP10-50
CLNPP12-25
CLNPP12-40
CLSPP4-20
CLSPP5-12
CLSPP5-16
CLSPP5-20
CLSPP5-25
CLSPP5-32
CLSPP6-12
CLSPP6-16
CLSPP6-20
CLSPP6-25
CLSPP6-32
CLSPP6-40
CLSPP8-16
CLSPP8-20
CLSPP8-25
CLSPP8-32
CLSPP8-40
CLSPP8-50
CLSPP10-20
CLSPP10-25
CLSPP10-32
CLSPP10-40
CLSPP10-50
CLSPP12-25
CLSPP12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación (R)
(mm)
Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro4201700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro5122700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro5162700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro5202700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro5252700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro5322700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6123800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6163800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6203800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6253800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6323800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro6403800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8167000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8207000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8257000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8327000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8407000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro8507000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro102011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro102511000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro103211000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro104011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro105011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1092[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro122516000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1092[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro124016000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno4201700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno5122700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno5162700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno5202700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno5252700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno5322700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6123800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6163800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6203800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6253800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6323800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048-Ninguno6403800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8167000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8207000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8257000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8327000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8407000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065-Ninguno8507000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082-Ninguno102011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082-Ninguno102511000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082-Ninguno103211000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082-Ninguno104011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082-Ninguno105011000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1092-Ninguno122516000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1092-Ninguno124016000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de sujeción de resina - con botón pulsador: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal