(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Rectas. (Números de pieza)

Palancas de Sujeción - Rectas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede utilizar sin interferir incluso si el espacio superior es estrecho.

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción plana: imagen relacionada
· Materiales
TipoestándarTornilloResorte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
CLDMTZinc troqueladoRecubrimiento electrostáticoAcero al carbón 1045(Óxido negro)Acero inoxidable 304
CLMSTAcero inoxidable 303-
[ ! ]16 dientes (serraciones).

Especificaciones

Número de parte-L-Color de palanca
CLDMC4
CLDMT4
-
-
12
16
-
-
M
M
Número de parteLColor de palancaCarga máx. Fmax. (N)Fuerza de apriete máx. Pmax. (kN)Masa de referencia (g)
TipoMAcero inoxidable 303Acero al carbón 1045Acero inoxidable 303Acero al carbón 1045
CLDMT
CLMST
412162025B (negro)
M (Naranja)
S (Gris plateado)
48801.8333
51216202532651082.94.834
612162025321101844.16.840

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Color de palanca

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de sujeción plana: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal Radio de rotación (R)(mm) 45
Material de la palanca Fundición a presión de zinc